
Marque: Burndy
No de catalogue: YA26A5
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA26A5
Code de couleur
Olive
Indice de matrice
297
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYLUG™
Températures nominales
194
Type de fini
UPC
781810023457
UPC 14 Digit GTIN
00781810023457
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/16 in
Dimension - D en pouces
1.89 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.67 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.92 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/8
Dimension - N en pouces
0.44 in
Dimension - Taille des filets
3/8
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.45 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2/0 AWG
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre d'unités sur la palette
14800
Quantité dans l'emballage
300