HUBBELL CANADA
Borne à compression en aluminium, YA27A3
Image of YA27A3 Borne à compression en aluminium, YA27A3

Borne à compression en aluminium, YA27A3

Marque: Burndy

No de catalogue: YA27A3

Borne AL, AL9CU, chanfrein interne, étamée, pré-remplie PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur, indice de matrice.

  • Répertorié UL486A-486B et certifié CSA
  • les bornes en aluminium sont doublement classées pour accueillir à la fois les fils de cuivre et d'aluminium et sont indiquées par AL-CU sur le connecteur – AL9CU est répertorié UL 90 °C, jusqu'à 35 kV, AL7CU est répertorié UL 75 °C. , jusqu'à 35 kV
  • le barillet est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour assurer une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages au fil. brins pendant l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec la taille du fil, l'indice de matrice, le code couleur et les bandes d'emplacement de sertissage
  • pré-remplis en usine avec PENETROX Type A13 inhibiteur d'oxyde
  • les embouts à code couleur sont insérés en usine dans les barils pour correspondre au code couleur de la matrice et empêcher les matières étrangères de pénétrer dans le baril
  • l'oxydation de l'aluminium n'est pas facilement détectée mais provoque une résistance dans un connexion, il est impératif que la préparation appropriée ait lieu avant de réaliser une connexion aluminium-aluminium

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA27A3

Code de couleur

Ruby

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

467

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

ALUMINUM

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

YA-A, Dual Rated

Type de connecteur

DUAL RATED

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810754108

UPC 14 Digit GTIN

00781810754108

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-5/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.31 in

Dimension - D en pouces

1.37 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.76 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

83 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.04 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/2

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.27 in

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.74 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

3/0 AWG

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

3/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

3/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

3/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

DUAL RATED

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12690

Quantité dans l'emballage

60