
Marque: Burndy
No de catalogue: YA2CA9
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA2CA9
Code de couleur
Pink
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
348
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YA-A
Type de connecteur
DUAL RATED
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810036730
UPC 14 Digit GTIN
00781810036730
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.12 in
Dimension - D en pouces
3.11 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.53 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
120 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.88 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.73 in
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille des filets
1/2
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.73 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2 AWG
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 AWG
Conducteurs - AL taille Str
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
DUAL RATED
Nombre d'unités sur la palette
19600
Quantité dans l'emballage
200