Marque: Burndy
No de catalogue: YA30A1
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA30A1
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
470
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYLUG™
Températures nominales
194
Type
YA-A, Dual Rated
Type de fini
UPC
781810755501
UPC 14 Digit GTIN
00781810755501
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-9/16 in
Dimension - D en pouces
1.37 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.01 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.38 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/4
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille des filets
1/2
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.74 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
300 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
300 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
12