Marque: Burndy
No de catalogue: YA32A9
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA32A9
Code de couleur
Green
Indice de matrice
472
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYLUG™
Températures nominales
194
Type de fini
UPC
781810650592
UPC 14 Digit GTIN
00781810650592
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - D en pouces
0.83 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.62 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-5/16
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8"
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
400 kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
400 kcmil
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
400 Kcmil
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
64