Marque: Burndy
No de catalogue: YA39A5N131TD12E
Application
Wire Termination
Catalog Number
YA39A5N131TD12E
Code de couleur
Pink
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
300
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Type
YA-E
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Type de fini
Tin-Plated
Type de produit
Terminal
UPC
781810290309
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
750 kcmil
Conducteur - Matériau
ALUMINUM
Conducteurs - AL plage de tailles Str
750 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
700 KCMIL ; 750 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
750 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Nombre d'unités sur la palette
2960
Quantité dans l'emballage
10