Marque: Burndy
No de catalogue: T186
T186.
Application
For Control Wiring And Other Standard Duty Applications
Attribut - Type barillet
Long
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
T186
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Ring Tongue
UPC
781810723043
UPC 14 Digit GTIN
00781810723043
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
13/50 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.25 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
9/32 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#4 - #6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#4 - #6
Dimension - Taille du trou en pouces
0.15 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/7
Dimension - Taille max. du diamètre en pouces
0.06 in
Dimension - Z (pouces)
0.26 in
Plage de conducteurs
#22 AWG to #18 AWG
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200