HUBBELL CANADA
Borne à compression en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, montants 1/4", canon long, étamée, T1014F
Image of T1014F Borne à compression en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, montants 1/4", canon long, étamée, T1014F
Image of T1014F Borne à compression en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, montants 1/4", canon long, étamée, T1014F

Borne à compression en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, montants 1/4", canon long, étamée, T1014F

Marque: Burndy

No de catalogue: T1014F

Borne à compression en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, montants 1/4", canon long, étamée.

T1014F.

  • Les cosses à fourche non isolées de type T-F sont fabriquées en cuivre électrolytique pur
  • Longue barre de soudure brasée avec rainure en V profonde à l'intérieur pour une conductivité, une fiabilité et une force de maintien optimales après le sertissage
  • Le style à fourche permet une installation rapide de la borne sous la tête de vis sans retirer complètement la vis
  • Deux bornes ou plus peuvent être empilées sur un montant commun
  • Fournit une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Placage électro-étain pour une résistance durable à la corrosion
  • Le trou d'inspection/la fourche permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du fil.

Général

Application

For Control Wiring And Other Standard Duty Applications

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

T1014F

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

T-F

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810722145

UPC 14 Digit GTIN

00781810722145

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

25 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.50 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/32

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.00 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.39 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;10 AWG (Str.);12 AWG (Sol.);10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminal à fourche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600