

Marque: Burndy
No de catalogue: T1010F
T1010F.
Application
For Control Wiring And Other Standard Duty Applications
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
T1010F
Famille de produit
COMPRESSION
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
T-F
Type de connecteur
Terminal à fourche
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810722107
UPC 14 Digit GTIN
00781810722107
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.12 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
17/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,34 pouce
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
22 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.41 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
11/32
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.87 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8;#9;#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Taille max. du diamètre en pouces
0.12 in
Dimension - Z (pouces)
0.32 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;10 AWG (Str.);12 AWG (Sol.);10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à fourche
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
600