HUBBELL CANADA
Borne à compression en cuivre, languette à fourche, 20-14 AWG, montants #6-#8, baril long, étamée, T148F
Image of T148F Borne à compression en cuivre, languette à fourche, 20-14 AWG, montants #6-#8, baril long, étamée, T148F
Image of T148F Borne à compression en cuivre, languette à fourche, 20-14 AWG, montants #6-#8, baril long, étamée, T148F

Borne à compression en cuivre, languette à fourche, 20-14 AWG, montants #6-#8, baril long, étamée, T148F

Marque: Burndy

No de catalogue: T148F

Borne à compression en cuivre, languette à fourche, 20-14 AWG, montants #6-#8, baril long, étamée.

T148F.

  • Les bornes à fourche sont fabriquées en cuivre électrolytique pur
  • Longue barre de soudure brasée avec rainure en V profonde à l'intérieur pour une conductivité, une fiabilité et une force de maintien optimales après le sertissage
  • Conception de la languette à fourche pour une installation plus rapide - il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • Deux bornes ou plus peuvent être empilées sur un montant commun
  • Fournit une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Placage électro-étain pour une résistance durable à la corrosion
  • Le trou d'inspection/la fourche permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du fil
  • 600 Volts maximum, 105°C maximum

Général

Application

For Control Wiring And Other Standard Duty Applications

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

T148F

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

T-F

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810722381

UPC 14 Digit GTIN

00781810722381

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.26 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

19

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

9/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.73 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6 - #8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6 - #8

Dimension - Taille du trou en pouces

0.18 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/6

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.07 in

Dimension - Z (pouces)

0.27 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#20 AWG to #14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminal à fourche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200