Application
Catalog Number
YA292LH75TZ
Code de couleur
Purple
Indice de matrice
15
Matériau
Copper
Type
Cable to Flat
UPC
621945555730
Dimension - B Longueur en pouces
1.94 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.09 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/8 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Épaisseur
0.16 in
Longueur
5.5 in
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG
Nombre d'unités sur la palette
5800
Quantité dans l'emballage
25