HUBBELL CANADA
Image of YA312LH80TZG1 Borne à compression en cuivre non isolée, plaquée étain-zinc, corps caréné de longueur standard, YA312LH80TZG1

Borne à compression en cuivre non isolée, plaquée étain-zinc, corps caréné de longueur standard, YA312LH80TZG1

Marque: Burndy

No de catalogue: YA312LH80TZG1

Général

Application

  • The use of Tin-Zinc is becoming more prevalent
  • we are seeing this used in appliances, aerospace, automotive, electrical connectors, marine equipment, mining, and other industries

Catalog Number

YA312LH80TZG1

Indice de matrice

1025

Matériau

Copper

Type

Cable to Flat

UPC

621945555686

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.93 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.29 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8 in

Épaisseur

0.18 in

Longueur

5.5 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 Kcmil Flex

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7400

Quantité dans l'emballage

25