Marque: Burndy
No de catalogue: YA1CL45
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA1CL45
Code de couleur
Green
Indice de matrice
11
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810048993
UPC 14 Digit GTIN
00781810048993
Attribut physique - Angle de la languette
45 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7/8 in
Dimension - D en pouces
0.70 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.46 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.68 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
15/16
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.36 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
75 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
75 (37) Navy
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
20