HUBBELL CANADA
Image of YA1CT4 Borne à compression en cuivre, YA1CT4
Image of YA1CT4 Borne à compression en cuivre, YA1CT4
play

Borne à compression en cuivre, YA1CT4

Marque: Burndy

No de catalogue: YA1CT4

Tubes en cuivre HYLUG™, 1 trou sans fenêtre d'inspection, code #1 AWG, montant 3/8", long, étamé, vert.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec l'estampage et la couleur du corps.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA1CT4

Code de couleur

Green

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

11

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Placage électro-étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810192115

UPC 14 Digit GTIN

00781810192115

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.38 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.46 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

63 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.68 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/2

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.47 pouces

Dimension - N en pouces

0.34 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.36 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

39200

Quantité dans l'emballage

100