HUBBELL CANADA
Image of YA26L290 Borne à compression en cuivre, YA26L290

Borne à compression en cuivre, YA26L290

Marque: Burndy

No de catalogue: YA26L290

Cu Comp Terminal Code Cond,1 Trou/W/InspWindow, 2/0 AWG Str Code, 125 Navy, 600 V-35 kV, montants 1/4", noir, indice 13.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA26L290

Code de couleur

Black

Indice de matrice

13

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810019467

UPC 14 Digit GTIN

00781810019467

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

15/16 in

Dimension - D en pouces

0.58 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1 in

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

125 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

125 (61) Navy

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

34800

Quantité dans l'emballage

100