HUBBELL CANADA
Image of YA282N90 Borne à compression en cuivre, YA282N90
Image of YA282N90 Borne à compression en cuivre, YA282N90
play

Borne à compression en cuivre, YA282N90

Marque: Burndy

No de catalogue: YA282N90

Cosses à compression en cuivre, 2 trous sans fenêtre d'inspection, 4/0 AWG, montants 1/2", baril long, étamées.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

90 degree

Catalog Number

YA282N90

Code de couleur

Purple

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

15

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étamé

Type de produit

Terminal

UPC

781810179727

UPC 14 Digit GTIN

00781810179727

Dimensions

Angle - fondation

90 °

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 - 5/8

Dimension - B Longueur en pouces

1.62 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.69 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

87 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.02 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-11/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.49 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

200 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4640

Quantité dans l'emballage

10