
Marque: Burndy
No de catalogue: YA28L5645
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA28L5645
Code de couleur
Purple
Indice de matrice
15
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810020197
UPC 14 Digit GTIN
00781810020197
Attribut physique - Angle de la languette
45 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7/8 in
Dimension - D en pouces
1.52 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.69 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.05 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/8
Dimension - N en pouces
0.75 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.75
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/4
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.91 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
21 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.81
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/4
Dimension - Z (pouces)
0.77 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
200 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
200 (61) Navy
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
10