
Marque: Burndy
No de catalogue: YA31LNT3890
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA31LNT3890
Code de couleur
Red
Indice de matrice
18
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type de fini
UPC
781810244272
UPC 14 Digit GTIN
00781810244272
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/16 in
Dimension - D en pouces
1.45 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.88 in
Dimension - Hauteur en pouces
1.96 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.96 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/8
Dimension - N en pouces
0.38 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
1.07 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
350 (91) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
350 (91) Navy
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
100