Marque: Burndy
No de catalogue: YA32L1490
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA32L1490
Code de couleur
Blue
Indice de matrice
19
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810314814
UPC 14 Digit GTIN
00781810314814
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/16 in
Dimension - D en pouces
0.83 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.95 in
Dimension - Hauteur en pouces
2.19 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.40 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/4
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
400 (127) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
400 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
400 (127) Navy
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
8700
Quantité dans l'emballage
25