HUBBELL CANADA
Image of YA34L2NTCFX90 Borne à compression en cuivre, YA34L2NTCFX90
Image of YA34L2NTCFX90 Borne à compression en cuivre, YA34L2NTCFX90
play

Borne à compression en cuivre, YA34L2NTCFX90

Marque: Burndy

No de catalogue: YA34L2NTCFX90

Tubes Cu Hylug ; 2 trous avec fenêtre d'inspection ; 350 kcmil Flex ; 600V-35kV ; 1/2" stud ; Standard ; Compression ; 0.56 in BCD ; Blue.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA34L2NTCFX90

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

19

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810020180

UPC 14 Digit GTIN

00781810020180

Dimensions

Angle - fondation

90 °

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.27 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.06 in

Dimension - Hauteur en millimètres

61.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.43 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

95 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3,73 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

350 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

373 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

373 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

350 KCMIL

Type de conducteur

FLEX
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3480

Quantité dans l'emballage

10