Marque: Burndy
No de catalogue: YA36L45
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA36L45
Code de couleur
Green
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
22
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810128794
UPC 14 Digit GTIN
00781810128794
Angle - fondation
45 °
Attribut physique - Angle de la languette
45 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.38 pouces
Dimension - D en pouces
1.33 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.19 in
Dimension - Hauteur en pouces
2.48 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
89 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.74 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/4
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.49 pouces
Dimension - N en pouces
0.66 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.63
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.66 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
17.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.69
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Z (pouces)
0.67 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
600 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
600 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
600 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
2220
Quantité dans l'emballage
20