HUBBELL CANADA
Image of YA36LTC12FX90 Borne à compression en cuivre, YA36LTC12FX90

Borne à compression en cuivre, YA36LTC12FX90

Marque: Burndy

No de catalogue: YA36LTC12FX90

Tubes Cu Hylug ; 1 trou avec fenêtre d'inspection ; 444.4 kcmil (1100/#24) DLO, 450 Flex ; 600V-35kV ; 1/2" stud ; Standard ; Compression ; 0.53 in BCD ; Brown.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA36LTC12FX90

Code de couleur

Brown

Indice de matrice

20

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810315415

UPC 14 Digit GTIN

00781810315415

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/8 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.19 in

Dimension - Hauteur en pouces

2.68 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.74 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/8

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

500 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

444 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille DLO

444 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3700

Quantité dans l'emballage

20