
Marque: Burndy
No de catalogue: YA382ENT38FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YA382ENT38FX
Code de couleur
Pink
Indice de matrice
L99
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type de fini
UPC
781810426234
UPC 14 Digit GTIN
00781810426234
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-13/16 in
Dimension - D en pouces
2.03 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.25 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.98 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.35 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3-1/16 in
Dimension - N en pouces
0.50 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.53 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
500-550 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
535 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
550 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
500 / 550 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
500 / 550 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
500-550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
500-550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 / 550 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille DLO
535 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre d'unités sur la palette
2960
Quantité dans l'emballage
20