
Marque: Burndy
No de catalogue: YA392NDTS
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YA392NDTS
Code de couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
24
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Long Barrel
Type de fini
UPC
781810055182
UPC 14 Digit GTIN
00781810055182
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-7/8 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.30 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.91 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-15/16
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.64 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre d'unités sur la palette
1776
Quantité dans l'emballage
6