HUBBELL CANADA
Image of YA39L2NT3890 Borne à compression en cuivre, YA39L2NT3890

Borne à compression en cuivre, YA39L2NT3890

Marque: Burndy

No de catalogue: YA39L2NT3890

Cosses à compression en cuivre, 2 trous avec fenêtre d'inspection, 750 kcmil, montants 3/8", indice 24, noir, étamé, coude 90 degrés.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA39L2NT3890

Code de couleur

Black

Indice de matrice

24

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type de fini

UPC

781810035689

UPC 14 Digit GTIN

00781810035689

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-7/16 in

Dimension - D en pouces

2.06 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.30 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.63 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/2

Dimension - N en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.56 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

750 kcmil

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1776

Quantité dans l'emballage

6