Marque: Burndy
No de catalogue: YA39N45
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA39N45
Code de couleur
Black
Indice de matrice
24
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONG BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810316009
UPC 14 Digit GTIN
00781810316009
Attribut physique - Angle de la languette
45 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-7/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.88 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.30 in
Dimension - Hauteur en pouces
3.71 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
117 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.91 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-15/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.62 in
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.64 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
750 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
LONG BARREL
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
4