Marque: Burndy
No de catalogue: YA472NU
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
0
Catalog Number
YA472NU
Code de couleur
Gray
Indice de matrice
33
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810020883
UPC 14 Digit GTIN
00781810020883
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.98 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.90 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3-1/2
Dimension - Taille des filets
1/2
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
Copper
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1750 kcmil
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
0
Nombre d'unités sur la palette
588
Quantité dans l'emballage
3