HUBBELL CANADA
Image of YA4C2TC14E1 Borne à compression en cuivre, YA4C2TC14E1

Borne à compression en cuivre, YA4C2TC14E1

Marque: Burndy

No de catalogue: YA4C2TC14E1

Borne à compression pour tubes en cuivre, 2 trous sans fenêtre d'insertion, code #4 AWG, 40 Navy, montants 1/4", espacement 1,00", long brrl.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YA4C2TC14E1

Code de couleur

Gray

Indice de matrice

8

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810115350

UPC 14 Digit GTIN

00781810115350

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/8 in

Dimension - D en pouces

1.59 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.34 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.50 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/16

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

40 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

40 (19) Navy

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

50