
Marque: Burndy
No de catalogue: YA8CN
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA8CN
Code de couleur
Red
Indice de matrice
49
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Températures nominales
194
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810080221
UPC 14 Digit GTIN
00781810080221
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - D en pouces
1.27 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.27 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.83 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/16
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.64 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
8 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 Sol-8 Sol
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
23 (7) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
23
Conducteurs - Cuivre taille DLO
8 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
50