HUBBELL CANADA
Image of YAB28CG21 Borne à compression en cuivre, YAB28CG21

Borne à compression en cuivre, YAB28CG21

Marque: Burndy

No de catalogue: YAB28CG21

Tubes de cuivre étamés Cosses à tête bombée.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAB28CG21

Indice de matrice

15

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810306352

UPC 14 Digit GTIN

00781810306352

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.77 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.25 in

Dimension - N en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4/0 (550/#24) DLO

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1