Marque: Burndy
No de catalogue: YAEBAF1CPTN
Application
Battery Post Terminal
Catalog Number
YAEBAF1CPTN
Code de couleur
Green
Couple de serrage recommandé en lb-pi
72 LBS/in
Indice de matrice
11
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYDENT™
Températures nominales
194
Type
OEM Terminals
Type de fini
UPC
781810566268
UPC 14 Digit GTIN
00781810566268
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-9/32
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
1 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
1 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Normes - Conformité RoHS
Yes
Couple de serrage recommandé en lb-pi
72 LBS/in
Températures nominales
194
Quantité dans l'emballage
100