HUBBELL CANADA
Image of YAEBAF26PTNOEM Borne à compression en cuivre, YAEBAF26PTNOEM

Borne à compression en cuivre, YAEBAF26PTNOEM

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEBAF26PTNOEM

Borne de connecteur en T pour batterie, 2/0 AWG, noir, 13 index, longueur de bande 1-9/32 IN, polarité P.

  • Le corps est codé par couleur pour une identification facile
  • Extrémité chanfreinée
  • Fabriqué en alliage de cuivre, étamé pour la résistance à la corrosion et la conformité RoHS
  • Fourni en standard avec la quincaillerie en acier inoxydable installée
  • Couleur de la pince codée par polarité : le rouge est positif, le noir est négatif.
  • Non homologué UL, mais testé et conforme aux exigences de retrait UL486A-486B.

Général

Application

Battery Post Terminal

Catalog Number

YAEBAF26PTNOEM

Code de couleur

Black

Couple de serrage recommandé en lb-pi

72 LBS/in

Indice de matrice

13

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYDENT™

Températures nominales

194

Type

OEM Terminals

Type de fini

UPC

781810547557

UPC 14 Digit GTIN

00781810547557

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.68 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.5 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Normes - Conformité RoHS

Yes

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

72 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Quantité dans l'emballage

100