HUBBELL CANADA
Borne à compression en cuivre, YAEBAS2CNTNOEM
Image of YAEBAS2CNTNOEM Borne à compression en cuivre, YAEBAS2CNTNOEM

Borne à compression en cuivre, YAEBAS2CNTNOEM

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEBAS2CNTNOEM

Cu Borne de raccordement de batterie, #2 AWG, marron, 10 index, longueur de bande 1-3/32 IN, polarité N.

  • Le corps est codé par couleur pour une identification facile
  • Extrémité chanfreinée
  • Fabriqué en alliage de cuivre, étamé pour la résistance à la corrosion et la conformité RoHS
  • Fourni en standard avec la quincaillerie en acier inoxydable installée
  • Couleur de la pince codée par polarité : le rouge est positif, le noir est négatif.
  • Non homologué UL, mais testé et conforme aux exigences de retrait UL486A-486B.

Général

Application

Battery Post Terminal

Catalog Number

YAEBAS2CNTNOEM

Code de couleur

Brown

Couple de serrage recommandé en lb-pi

72 LBS/in

Indice de matrice

10

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYDENT™

Températures nominales

194

Type

OEM Terminals

Type de connecteur

BATTERY STRAIGHT POST

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin Plated

UPC

781810547410

UPC 14 Digit GTIN

00781810547410

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.55 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.340 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

59 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.30 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Normes - Conformité RoHS

Yes

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

72 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

BATTERY STRAIGHT POST

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1