Marque: Burndy
No de catalogue: YAGB25LTC38FX
Application
Wire Termination
Catalog Number
YAGB25LTC38FX
Code de couleur
Pink
Indice de matrice
12
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
OEM Terminals
Type de fini
UPC
781810562840
UPC 14 Digit GTIN
00781810562840
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.87 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/16 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
1/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
200