HUBBELL CANADA
Image of YAGB26LTC14FX Borne à compression en cuivre, YAGB26LTC14FX

Borne à compression en cuivre, YAGB26LTC14FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAGB26LTC14FX

Borne de batterie 1 trou HYLUG Cu, 2/0 AWG, montant 1/4", 2.44" L, 0.91" L, Orange.

  • Code couleur pour une identification facile
  • Extrémité chanfreinée
  • Fabriqué en alliage de cuivre, étamé pour la résistance à la corrosion et la conformité RoHS
  • Non répertorié UL mais testé et satisfait aux exigences de retrait UL486A-486B.

Général

Application

Wire Termination

Catalog Number

YAGB26LTC14FX

Code de couleur

Black

Indice de matrice

13

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

OEM Terminals

Type de fini

UPC

781810562864

UPC 14 Digit GTIN

00781810562864

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.91 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/16 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

200