HUBBELL CANADA
Image of YAGB2CLTC10FXOEM Borne à compression en cuivre, YAGB2CLTC10FXOEM

Borne à compression en cuivre, YAGB2CLTC10FXOEM

Marque: Burndy

No de catalogue: YAGB2CLTC10FXOEM

1 Trou HYLUG™ Cu Borne de batterie, #2 AWG, montant #10, 2.09" L, 0.81" L, Vert.

  • Code couleur pour une identification facile
  • Extrémité chanfreinée
  • Fabriqué en alliage de cuivre, étamé pour la résistance à la corrosion et la conformité RoHS
  • Non répertorié UL mais testé et satisfait aux exigences de retrait UL486A-486B.

Général

Application

Wire Termination

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAGB2CLTC10FXOEM

Code de couleur

Brown

Indice de matrice

10

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type

OEM Terminals

Type de fini

UPC

781810563120

UPC 14 Digit GTIN

00781810563120

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.81 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

15/16 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.21

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8-#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5.3 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

#10

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Normes - Conformité RoHS

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1