HUBBELL CANADA
Image of YAGB4CLTC14FXOEM Borne à compression en cuivre, YAGB4CLTC14FXOEM

Borne à compression en cuivre, YAGB4CLTC14FXOEM

Marque: Burndy

No de catalogue: YAGB4CLTC14FXOEM

Tubes en cuivre Hylug, #4 AWG, montants 1/4 IN.

  • Code couleur pour une identification facile
  • Extrémité chanfreinée
  • Fabriqué en alliage de cuivre, étamé pour la résistance à la corrosion et la conformité RoHS
  • Non répertorié UL mais testé et satisfait aux exigences de retrait UL486A-486B.

Général

Application

Wire Termination

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAGB4CLTC14FXOEM

Code de couleur

Gray

Indice de matrice

6

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type

OEM Terminals

Type de fini

UPC

781810547632

UPC 14 Digit GTIN

00781810547632

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4 in

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Normes - Conformité RoHS

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1