
Marque: Burndy
No de catalogue: YAGB4CLTC38FXOEM
Application
Wire Termination
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAGB4CLTC38FXOEM
Code de couleur
Gray
Indice de matrice
6
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Températures nominales
194
Type
OEM Terminals
Type de fini
UPC
781810547649
UPC 14 Digit GTIN
00781810547649
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.61 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
4 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
4 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Normes - Conformité RoHS
Yes
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
200