HUBBELL CANADA
Image of YAL30T12 Borne à compression en cuivre, YAL30T12

Borne à compression en cuivre, YAL30T12

Marque: Burndy

No de catalogue: YAL30T12

Cuivre HYLUGTM , trou unique avec fenêtre d'inspection, 300, goujon 1/2", indice 17, blanc, canon court, étamé par électrolyse.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAL30T12

Code de couleur

White

Indice de matrice

17

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810417218

UPC 14 Digit GTIN

00781810417218

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - D en pouces

1.08 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.81 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.20 in

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13 mm

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

10