HUBBELL CANADA
Image of YAL31T38 Borne à compression en cuivre, YAL31T38

Borne à compression en cuivre, YAL31T38

Marque: Burndy

No de catalogue: YAL31T38

HYLUGTM en cuivre, trou unique avec fenêtre d'inspection, 350, montants 3/8", indice 18, rouge, canon court, étamage électrolytique.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAL31T38

Code de couleur

Red

Indice de matrice

18

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810417287

UPC 14 Digit GTIN

00781810417287

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - D en pouces

0.83 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.88 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.29 in

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

350 kcmil

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

10