HUBBELL CANADA
Image of YAL6C2T38 Borne à compression en cuivre, YAL6C2T38
Image of YAL6C2T38 Borne à compression en cuivre, YAL6C2T38

Borne à compression en cuivre, YAL6C2T38

Marque: Burndy

No de catalogue: YAL6C2T38

Cuivre HYLUG™ , 2 trous avec fenêtre d'inspection, 6 AWG, goujon 3/8", espacement des trous de goujon 1", 7 index, bleu, baril court, étamé.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAL6C2T38

Code de couleur

Blue

Indice de matrice

7

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810417560

UPC 14 Digit GTIN

00781810417560

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.75 pouces

Dimension - D en pouces

1.80 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.29 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

70 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.56 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.74 pouces

Dimension - N en pouces

0.38 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

50