HUBBELL CANADA
Image of YAL8CT10 Borne à compression en cuivre, YAL8CT10

Borne à compression en cuivre, YAL8CT10

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: YAL8CT10

Cuivre HYLUG™, trou unique avec fenêtre d'inspection, 8 AWG, goujon n° 10, indice 49, rouge, corps court, plaqué électro-étamé.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAL8CT10

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

49

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810417638

UPC 14 Digit GTIN

00781810417638

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/16 in

Dimension - D en pouces

0.50 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.27 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.41 in

Dimension - N en pouces

0.22 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.21

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8-#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5.3 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

#10

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

50