Marque: Burndy
No de catalogue: YALB120M12
Application
Metric Wire Termination
Catalog Number
YALB120M12
Indice de matrice
15
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Metric Terminals
Type de fini
UPC
781810638750
UPC 14 Digit GTIN
00781810638750
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.14 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.69 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.3 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Type de conducteur
CLASS 2
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10