HUBBELL CANADA
Image of YALB240F2M12 Borne à compression en cuivre, YALB240F2M12

Borne à compression en cuivre, YALB240F2M12

Marque: Burndy

No de catalogue: YALB240F2M12

Cosse métrique à compression en cuivre, 2-fils, sans fenêtre d'inspection, 240 mm, montants M12, 44.5 mm d'espacement, canon long, 59 mm de longueur de dénudage.

  • Aucune fenêtre d'inspection n'est idéale pour les environnements plus corrosifs car la transition du baril n'est pas ouverte
  • Le baril est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil assurant une insertion en douceur du fil, empêchant ainsi tout endommagement possible des brins de fil
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la galvanisation corrosion (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec estampage
  • Normes compatibles : IEC61238-1, UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Catalog Number

YALB240F2M12

Indice de matrice

20

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Metric Terminals

Type de fini

UPC

781810642818

UPC 14 Digit GTIN

00781810642818

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2.32 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

5