HUBBELL CANADA
Image of YAV10M8 Borne à compression en cuivre, YAV10M8

Borne à compression en cuivre, YAV10M8

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV10M8

Tube Cu Hylug, #8 AWG Cu, 1,29 po L, indice 49, diamètre du trou 0,33 IN, longueur de bande de 11 mm.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage
  • normes compatibles : IEC61238-1, UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV10M8

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

49

Marque des goujons

TERMINALS, HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type

Metric Terminals

Type de fini

UPC

781810264942

UPC 14 Digit GTIN

00781810264942

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/16 in

Dimension - D en pouces

0.63 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.27 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.18 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.52 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

0.43 in

Dimension - N en pouces

0.28 in

Dimension - Taille des filets

5/16 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.3125

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.17 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

8 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.38

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Z (pouces)

0.35 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

100