HUBBELL CANADA
Image of YAV1202M14 Borne à compression en cuivre, YAV1202M14

Borne à compression en cuivre, YAV1202M14

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV1202M14

Borne pour tubes en cuivre, 1 trou W/insp window, 120 mm Class 2, 15 Index, 14 mm montants.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage
  • normes compatibles : IEC61238-1, UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Catalog Number

YAV1202M14

Indice de matrice

15

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type

Metric Terminals

Type de fini

UPC

781810442715

UPC 14 Digit GTIN

00781810442715

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

29.0 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.06 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.57 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

10