Marque: Burndy
No de catalogue: YAV120FM12
Application
Metric Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV120FM12
Indice de matrice
15
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Températures nominales
194
Type
Metric Terminals
Type de fini
UPC
781810239223
UPC 14 Digit GTIN
00781810239223
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/8 in
Dimension - D en pouces
1.04 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.75 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.63 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.14 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.06 in
Dimension - N en pouces
0.47 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
#12
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.22 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Type de conducteur
CLASS 5
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
10