HUBBELL CANADA
Image of YAV120M14 Borne à compression en cuivre, YAV120M14

Borne à compression en cuivre, YAV120M14

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV120M14

Borne tubulaire en cuivre non isolée, 1 trou, avec fenêtre, 120 mm, 14 mm montants, 2.71 IN L, compression, 15 index, 27 mm longueur de bande.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage
  • normes compatibles : IEC61238-1, UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV120M14

Indice de matrice

15

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type

Metric Terminals

Type de fini

UPC

781810321980

UPC 14 Digit GTIN

00781810321980

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/8 in

Dimension - D en pouces

1.12 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.75 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.59 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.14 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.06 in

Dimension - N en pouces

0.55 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

#14

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

15 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.57 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

10