HUBBELL CANADA
Image of YAV16M6 Borne à compression en cuivre, YAV16M6

Borne à compression en cuivre, YAV16M6

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV16M6

Cosses tubulaires en Cu non isolées, métriques, 1 trou/W/insp W, 25mmClass2, montant 1/4", étain - électrolytique, 7 index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage
  • normes compatibles : IEC61238-1, UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV16M6

Indice de matrice

7

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Metric Terminals

Type de fini

UPC

781810237496

UPC 14 Digit GTIN

00781810237496

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.31 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.22 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.48 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

0.51 in

Dimension - N en pouces

0.24 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.29 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

50