Marque: Burndy
No de catalogue: YAV1CLTC38FX90
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAV1CLTC38FX90
Code de couleur
Green
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
11
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810234907
UPC 14 Digit GTIN
00781810234907
Angle - fondation
90 °
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en pouces
0.62 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.51 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
30 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.75 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
0.62 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.19 pouces
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"1 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"1 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"1 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"1 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"1 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
75 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"1 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
75
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"1 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
1 AWG
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
1 F AWG;1 G AWG;1 J AWG;1 K AWG;1 N AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
19200
Quantité dans l'emballage
20